Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.long
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.long
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electr.wall m.long

    AXOR Uno Electronic basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45111000 Chrome - 45111020 Polished Chrome - 45111130 Polished Bronze - 45111140 Brushed Bronze - 45111250 Brushed Gold Optic - 45111260 Brushed Chrome - 45111300 Polished Red Gold - 45111310 Brushed Red Gold - 45111330 Polished Black Chrome - 45111340 Brushed Black Chrome - 45111800 Stainless Steel Optic - 45111820 Brushed Nickel - 45111830 Polished Nickel - 45111930 Polished Brass - 45111950 Brushed Brass - 45111990 Polished Gold Optic Specification: • projection 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature adjustable via iBox • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (5 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses • for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45111000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaElectronic mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)241
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia