Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno 2-h.basin mix.Select long sp.chr
AXOR Uno 2-h.basin mix.Select long sp.chr
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.basin mix.Select long sp.chr

    AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45113000 Chrome - 45113020 Polished Chrome - 45113130 Polished Bronze - 45113140 Brushed Bronze - 45113250 Brushed Gold Optic - 45113260 Brushed Chrome - 45113300 Polished Red Gold - 45113310 Brushed Red Gold - 45113330 Polished Black Chrome - 45113340 Brushed Black Chrome - 45113800 Stainless Steel Optic - 45113820 Brushed Nickel - 45113830 Polished Nickel - 45113930 Polished Brass - 45113950 Brushed Brass - 45113990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45113000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)168
    • Profondità (mm)262
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim