Unique ref.: | 45133000 |
---|---|
Produttore: | AXOR |
Famiglia prodotto: | AXOR Uno |
Gruppo prodotto: | Basin mixers |
Larghezza (mm): | 246 |
Altezza (mm): | 228 |
Profondità (mm): | 230 |
Data di pubblicazione: | 2017-03-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--45133000.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--45133000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--45133000.html |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4011097849478 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/axor/product/45133000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 2.48 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L721 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Codice: | 31-76 |
NBS Reference Descrizione: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titolo OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valore |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set |
Name | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set |
Features | " - ComfortZone 200 - projection 183 mm - laminar spray - flow rate: 5 l/min - ceramic valves hot/ cold 90 degrees Celsius - temperature limitation not adjustable - scope of supply: basic and finish set - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - swivel range 110 degrees Celsius - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 45133000 |
Model Reference | 45133000 |
Name | AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133000 |
BIMobject®