Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bidet mixer zero chrome
AXOR Uno bidet mixer zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno bidet mixer zero chrome

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45200000 Chrome - 45200020 Polished Chrome - 45200130 Polished Bronze - 45200140 Brushed Bronze - 45200250 Brushed Gold Optic - 45200260 Brushed Chrome - 45200300 Polished Red Gold - 45200310 Brushed Red Gold - 45200330 Polished Black Chrome - 45200340 Brushed Black Chrome - 45200800 Stainless Steel Optic - 45200820 Brushed Nickel - 45200830 Polished Nickel - 45200930 Polished Brass - 45200950 Brushed Brass - 45200990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 124 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45200000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBidet mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)192
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia