Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bidet mixer Select chrome
AXOR Uno bidet mixer Select chrome
    AXOR

    AXOR Uno bidet mixer Select chrome

    AXOR Uno Bidet mixer Select with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45210000 Chrome - 45210020 Polished Chrome - 45210130 Polished Bronze - 45210140 Brushed Bronze - 45210250 Brushed Gold Optic - 45210260 Brushed Chrome - 45210300 Polished Red Gold - 45210310 Brushed Red Gold - 45210330 Polished Black Chrome - 45210340 Brushed Black Chrome - 45210800 Stainless Steel Optic - 45210820 Brushed Nickel - 45210830 Polished Nickel - 45210930 Polished Brass - 45210950 Brushed Brass - 45210990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Bidet mixer, waste set • projection 124 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45210000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBidet mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)192
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria