Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs zero chr.

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45405000 Chrome - 45405020 Polished Chrome - 45405130 Polished Bronze - 45405140 Brushed Bronze - 45405250 Brushed Gold Optic - 45405260 Brushed Chrome - 45405300 Polished Red Gold - 45405310 Brushed Red Gold - 45405330 Polished Black Chrome - 45405340 Brushed Black Chrome - 45405800 Stainless Steel Optic - 45405820 Brushed Nickel - 45405830 Polished Nickel - 45405930 Polished Brass - 45405950 Brushed Brass - 45405990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45405000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim