Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bath mi.conc.fs zero back su chr.
AXOR Uno bath mi.conc.fs zero back su chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mi.conc.fs zero back su chr.

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45407000 Chrome - 45407020 Polished Chrome - 45407130 Polished Bronze - 45407140 Brushed Bronze - 45407250 Brushed Gold Optic - 45407260 Brushed Chrome - 45407300 Polished Red Gold - 45407310 Brushed Red Gold - 45407330 Polished Black Chrome - 45407340 Brushed Black Chrome - 45407800 Stainless Steel Optic - 45407820 Brushed Nickel - 45407830 Polished Nickel - 45407930 Polished Brass - 45407950 Brushed Brass - 45407990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45407000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria