Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bath spout chrome
AXOR Uno bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Uno bath spout chrome

    AXOR Uno Bath spout straight
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45410000 Chrome - 45410020 Polished Chrome - 45410130 Polished Bronze - 45410140 Brushed Bronze - 45410250 Brushed Gold Optic - 45410260 Brushed Chrome - 45410300 Polished Red Gold - 45410310 Brushed Red Gold - 45410330 Polished Black Chrome - 45410340 Brushed Black Chrome - 45410800 Stainless Steel Optic - 45410820 Brushed Nickel - 45410830 Polished Nickel - 45410930 Polished Brass - 45410950 Brushed Brass - 45410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • with escutcheon • projection 175 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45410000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)193
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)806
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories