Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bath mix.freestand.zero chrome
AXOR Uno bath mix.freestand.zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno bath mix.freestand.zero chrome

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with zero handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45416000 Chrome - 45416020 Polished Chrome - 45416130 Polished Bronze - 45416140 Brushed Bronze - 45416250 Brushed Gold Optic - 45416260 Brushed Chrome - 45416300 Polished Red Gold - 45416310 Brushed Red Gold - 45416330 Polished Black Chrome - 45416340 Brushed Black Chrome - 45416800 Stainless Steel Optic - 45416820 Brushed Nickel - 45416830 Polished Nickel - 45416930 Polished Brass - 45416950 Brushed Brass - 45416990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 244 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45416000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1007
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)345
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim