Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Voce di capitolato
    • · 1 outlet · connection type: basic set · flow rate at 3 bar: 31.6 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45605820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaShower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.765
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures