Pubblica i tuoi prodotti
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
    AXOR

    AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45712700 Matt White - 45712000 Chrome - 45712670 Matt Black - 45712340 Brushed Black Chrome - 45712020 Polished Chrome - 45712130 Polished Bronze - 45712140 Brushed Bronze - 45712250 Brushed Gold Optic - 45712260 Brushed Chrome - 45712300 Polished Red Gold - 45712310 Brushed Red Gold - 45712330 Polished Black Chrome - 45712800 Stainless Steel Optic - 45712820 Brushed Nickel - 45712830 Polished Nickel - 45712930 Polished Brass - 45712950 Brushed Brass - 45712990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions and 1 additional outlet • Eco-Function: flow rate regulation via lever handle • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • simultaneous use of several outlets • flow rate per outlet: 24 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45712000
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)67
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia