Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge BM freestanding diamond cut chr.
AXOR Edge BM freestanding diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge BM freestanding diamond cut chr.

    AXOR Edge Single lever basin mixer floor-standing with push-open waste set - diamond cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46041020 Polished Chrome - 46041830 Polished Nickel - 46041930 Polished Brass - 46041000 Chrome - 46041130 Polished Bronze - 46041300 Polished Red Gold - 46041330 Polished Black Chrome - 46041990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • projection: 235 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46041000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1155
    • Larghezza (mm)165
    • Profondità (mm)318
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)15.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria