Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr

    AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set - diamond cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46051007 Chrome - 46051137 Polished Bronze - 46051307 Polished Red Gold - 46051337 Polished Black Chrome - 46051997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46051007
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina