uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm - diamond cut 46061000

Unique ref.: 46061000
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR Edge
Gruppo prodotto: Basin mixers
Data di pubblicazione: 2019-04-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm - diamond cut

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· projection 190 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 3.34

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrizione: Washbasin taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Material chrome
Mounting wall-mounted
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted - diamond cut

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material chrome

BIMobject®