Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge bath spout chrome
AXOR Edge bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout chrome

    AXOR Edge Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46410020 Polished Chrome - 46410830 Polished Nickel - 46410930 Polished Brass - 46410000 Chrome - 46410130 Polished Bronze - 46410300 Polished Red Gold - 46410330 Polished Black Chrome - 46410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46410000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia