Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge 3-h.bath mixer chrome
AXOR Edge 3-h.bath mixer chrome
    AXOR

    AXOR Edge 3-h.bath mixer chrome

    AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46430020 Polished Chrome - 46430830 Polished Nickel - 46430930 Polished Brass - 46430000 Chrome - 46430130 Polished Bronze - 46430300 Polished Red Gold - 46430330 Polished Black Chrome - 46430990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • removable for service at any time • no additional maintenance opening required
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46430000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)444
    • Profondità (mm)266
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim