Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico46431001
  • Famiglia di prodottoAXOR Edge
  • Gruppo di famigliaBath mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)444
  • Profondità (mm)266
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)8.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures