Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge rim bath set w/ sBox HS chrome
AXOR Edge rim bath set w/ sBox HS chrome
    AXOR

    AXOR Edge rim bath set w/ sBox HS chrome

    AXOR Edge Rim mounted bath set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46470000 Chrome - 46470130 Polished Bronze - 46470300 Polished Red Gold - 46470330 Polished Black Chrome - 46470990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, escutcheon, hose box, shower hose • suitable for suitable for installation on bath rim • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46470000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)232
    • Larghezza (mm)216
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves