Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
    AXOR

    AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr

    AXOR Edge Single lever shower mixer for concealed installation - diamond cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46651020 Polished Chrome - 46651830 Polished Nickel - 46651930 Polished Brass - 46651000 Chrome - 46651130 Polished Bronze - 46651300 Polished Red Gold - 46651330 Polished Black Chrome - 46651990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46651000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaShower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)172
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia