Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr

    AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions - diamond cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46701007 Chrome - 46701137 Polished Bronze - 46701307 Polished Red Gold - 46701337 Polished Black Chrome - 46701997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46701007
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina