Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome

    AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46750020 Polished Chrome - 46750830 Polished Nickel - 46750930 Polished Brass - 46750000 Chrome - 46750130 Polished Bronze - 46750300 Polished Red Gold - 46750330 Polished Black Chrome - 46750990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46750000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)172
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia