Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch

AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 46750001 Chrome - 46750131 Polished Bronze - 46750301 Polished Red Gold - 46750331 Polished Black Chrome - 46750991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico46750001
  • Famiglia di prodottoAXOR Edge
  • Gruppo di famigliaShower thermostat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6.75
  • Larghezza (mm)6.75
  • Profondità (mm)2.5
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures