Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.diam.cut

    AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve - diamond cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46751020 Polished Chrome - 46751830 Polished Nickel - 46751930 Polished Brass - 46751000 Chrome - 46751130 Polished Bronze - 46751300 Polished Red Gold - 46751330 Polished Black Chrome - 46751990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46751000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)172
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
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
    Europa Asia