Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47015679 Matt Black - 47015009 Chrome - 47015359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47015SGP
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)149
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Singapore