Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47070007 Chrome/Mirror Glass - 47070607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 110 • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47070CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina