Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition bidet mixer chrome
AXOR MyEdition bidet mixer chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bidet mixer chrome

    AXOR MyEdition Single lever bidet mixer with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47210000 Chrome/Mirror Glass - 47210600 Chrome/Black Glass - 47210670 Matt Black/Black Glass - 47210350 Satin Black/Black Glass - 47210360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever bidet mixer, plate, waste set • projection 121 mm • plate of glass made of safety glass • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47210000
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBidet mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim