Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition bath spout chrome
AXOR MyEdition bath spout chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath spout chrome

    AXOR MyEdition Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47410000 Chrome/Mirror Glass - 47410600 Chrome/Black Glass - 47410670 Matt Black/Black Glass - 47410350 Satin Black/Black Glass - 47410360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: bath spout, plate • 1 function • projection 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47410000
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia