Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition Bath spout
AXOR MyEdition Bath spout
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout

    AXOR MyEdition Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47410007 Chrome/Mirror Glass - 47410357 Satin Black/Black Glass - 47410367 Satin Black / Brushed Bronze - 47410607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: bath spout, plate • projection: 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47410CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina