Pubblica i tuoi prodotti
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 47440000 Chrome/Mirror Glass - 47440350 Satin Black/Black Glass - 47440360 Satin Black / Brushed Bronze - 47440600 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, plate, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • Ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico47440000
    • Famiglia di prodottoAXOR MyEdition
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia