Pubblica i tuoi prodotti
48020CHN AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020CHN AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020CHN AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48020707 Matt White

      - 48020007 Chrome

      - 48020677 Matt Black

      - 48020147 Brushed Bronze

      - 48020997 Polished Gold Optic

      - 48020257 Brushed Gold Optic

      - 48020307  Polished Red Gold 

      - 48020317 Brushed Red Gold 

      - 48020337 Polished Black Chrome

      - 48020347 Brushed Black Chrome

      - 48020807 Stainless Steel Finish

      - 48020827 Brushed Nickel 

      - 48020957 Brushed Brass

      Specification:

      • consists of: Basin mixer, waste set

      • ComfortZone 170

      • projection: 140 mm

      • spout height: 170 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ½ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48020CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)248
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina