Pubblica i tuoi prodotti
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48030709 Matt White - 48030679 Matt Black - 48030009 Chrome Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 265 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48030SGP
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)351
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Singapore