Pubblica i tuoi prodotti
48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    AXOR

    48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm

    AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48112707 Matt White - 48112007 Chrome - 48112677 Matt Black - 48112997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48112CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)229
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina