Pubblica i tuoi prodotti
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48440003 cromo - 48440673 nero opaco Specification: • Composto da: Miscelatore monocomando vasca a pavimento, Doccetta, Flessibile doccia, Supporto doccia • Tipo di connessione: corpo incasso • Tipo di getto miscelatore: getto normale • Tipo di getto doccetta: PowderRain • cartuccia ceramica • limitatore della temperatura regolabile • deviatore con ripristino automatico • valvola antiriflusso
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48440AUS
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1059
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)282
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Oceania
    Australia