Pubblica i tuoi prodotti
AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48494007 Chrome - 48494677 Matt Black - 48494997 Polished Gold Optic - 48494347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain, Rain • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 211 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 7,4 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 7,4 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,6 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 5 l/min • function from: 5,1 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • connection of overhead shower: bayonet fixation • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48494CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)211
    • Larghezza (mm)282
    • Profondità (mm)282
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina