Pubblica i tuoi prodotti
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Specifiche tecniche
          • Rif. Unico48712XXX
          • Famiglia di prodottoThermostatic module
          • Gruppo di famigliaAXOR One
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2025-07-09
          • Numero di versione1
          • Altezza (mm)354.5
          • Larghezza (mm)121
          • Profondità (mm)86
          Relativo a
          • Progettato inGermania
          • Prodotto inGermania
          • Peso Netto (Kg)1.93
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
          • Clasificazione IFCValvola
          • Codice ETIMEC011329
          • Nome ETIMShower mixing tap
          • Nome UNSPSCSanitary ware
          • Codice UNSPSC301815
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
          • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
          • Numero OmniClass23-31 11 00
          • Titolo OmniClassFaucets
          • Codice CSI UniFormat IID2010
          • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

          Disponibilità Regionale

          Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
          Albania
          Afghanistan
          Anguilla
          Algeria
          Argentina
          Australia
          Andorra
          Arabia Saudita
          Antigua e Barbuda
          Angola
          Bolivia
          Figi
          Austria
          Armenia
          Aruba
          Benin
          Brasile
          Guam
          Belgio
          Azerbaijan
          Bahamas
          Botswana
          Cile
          Isola Norfolk
          Bielorussia
          Bahrein
          Barbados
          Burkina Faso
          Colombia
          Isole Cook
          Bosnia ed Erzegovina
          Bangladesh
          Belize
          Burundi
          Ecuador
          Isole Marianne Settentrionali
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
          Corea del Nord