Pubblica i tuoi prodotti
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico48772XXX
  • Famiglia di prodottoShut-off valve
  • Gruppo di famigliaAXOR One
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)68
  • Profondità (mm)57
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011344
  • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Nome UNSPSCValve parts or accessories
  • Codice UNSPSC40141616
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers