Pubblica i tuoi prodotti
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico48780XXX
      • Famiglia di prodottoPorter unit
      • Gruppo di famigliaAXOR One
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-07-11
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)67
      • Larghezza (mm)67
      • Profondità (mm)84
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
      • Classificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC010905
      • Nome ETIMShower connecting piece
      • Nome UNSPSCShowers
      • Codice UNSPSC30181503
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numero OmniClass23-31 17 00
      • Titolo OmniClassShowers
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures