Pubblica i tuoi prodotti
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico48791USA
      • Famiglia di prodottoAXOR One
      • Gruppo di famigliaWallbar sets
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-09-28
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)38
      • Larghezza (pollici)4.13
      • Profondità (pollici)8.66
      Relativo a
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Libbre)5.53
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
      • Classificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC010109
      • Nome ETIMSliding rod combination
      • Nome UNSPSCShowers
      • Codice UNSPSC30181503
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numero OmniClass23-31 17 00
      • Titolo OmniClassShowers
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

      Disponibilità Regionale

      Nord America
      Canada
      Stati Uniti