Pubblica i tuoi prodotti
48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
    AXOR

    48791XXX AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet EcoSmart with wall connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48791700 Matt White

      - 48791000 Chrome

      - 48791670 Matt Black

      - 48791340 Brushed Black Chrome

      - 48791950 Brushed Brass

      - 48791990 Polished Gold Optic

      - 48791250 Brushed Gold Optic

      - 48791140 Brushed Bronze

      - 48791300 Polished Red Gold

      - 48791310 Brushed Red Gold

      - 48791820 Brushed Nickel

      - 48791800 Stainless Steel Optic

      - 48791330 Polished Black Chrome

      - 48791020 Polished Chrome

      - 48791260 Brushed Chrome

      - 48791830 Polished Nickel

      - 48791130 Polished Bronze

      - 48791930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,1 l/min

      • minimum flow pressure: 0,8 bar

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965.0 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round

      • drilling distance 929 mm

      shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevents hose from tangling
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48791XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaWallbar sets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)965
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)291
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord