Pubblica i tuoi prodotti
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49050001 Chrome

      - 49050141 Brushed Bronze

      - 49050251 Brushed Gold Optic

      - 49050331 Polished Black Chrome

      - 49050341 Brushed Black Chrome

      - 49050671 Matt Black

      - 49050801 Stainless Steel Optic

      - 49050821 Brushed Nickel

      - 49050831 Polished Nickel

      - 49050951 Brushed Brass

      - 49050991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 10 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49050USA
    • Famiglia di prodottoBasin mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)12
    • Larghezza (pollici)1.9
    • Profondità (pollici)8
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)3.48
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures