Pubblica i tuoi prodotti
49110CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49110CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49110CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49110007 Chrome - 49110147 Brushed Bronze - 49110257 Brushed Gold Optic - 49110307 Polished Red Gold - 49110317 Brushed Red Gold - 49110337 Polished Black Chrome - 49110347 Brushed Black Chrome - 49110677 Matt Black - 49110807 Stainless Steel Optic - 49110827 Brushed Nickel - 49110957 Brushed Brass - 49110997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49110CHN
    • Famiglia di prodottoBasin mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)113
    • Larghezza (mm)168
    • Profondità (mm)216
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina