Pubblica i tuoi prodotti
49210USA  AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210USA  AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49210001 Chrome

      - 49210141 Brushed Bronze

      - 49210251 Brushed Gold Optic

      - 49210331 Polished Black Chrome

      - 49210341 Brushed Black Chrome

      - 49210671 Matt Black

      - 49210801 Stainless Steel Optic

      - 49210821 Brushed Nickel

      - 49210831 Polished Nickel

      - 49210951 Brushed Brass

      - 49210991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49210USA
    • Famiglia di prodottoBidet mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.25
    • Larghezza (pollici)1.9
    • Profondità (pollici)5.38
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)3.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti