Pubblica i tuoi prodotti
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49210000 Chrome - 49210140 Brushed Bronze - 49210250 Brushed Gold Optic - 49210300 Polished Red Gold - 49210310 Brushed Red Gold - 49210330 Polished Black Chrome - 49210340 Brushed Black Chrome - 49210670 Matt Black - 49210800 Stainless Steel Optic - 49210820 Brushed Nickel - 49210950 Brushed Brass - 49210990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 113 mm • spout height: 95 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49210XXX
    • Famiglia di prodottoBidet mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)134
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)137
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures