Pubblica i tuoi prodotti
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410USA AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49410001 Chrome

      - 49410141 Brushed Bronze

      - 49410251 Brushed Gold Optic

      - 49410331 Polished Black Chrome

      - 49410341 Brushed Black Chrome

      - 49410671 Matt Black

      - 49410801 Stainless Steel Optic

      - 49410821 Brushed Nickel

      - 49410831 Polished Nickel

      - 49410951 Brushed Brass

      - 49410991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min

      • connection dimension: DN20

      • spray type: normal spray

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49410USA
    • Famiglia di prodottoBath spout
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.3
    • Larghezza (pollici)2.3
    • Profondità (pollici)9.5
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)2.03
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures