Pubblica i tuoi prodotti
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410XXX AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49410000 Chrome - 49410140 Brushed Bronze - 49410250 Brushed Gold Optic - 49410300 Polished Red Gold - 49410310 Brushed Red Gold - 49410330 Polished Black Chrome - 49410340 Brushed Black Chrome - 49410670 Matt Black - 49410800 Stainless Steel Optic - 49410820 Brushed Nickel - 49410950 Brushed Brass - 49410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49410XXX
    • Famiglia di prodottoBath spout
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)68
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures