Pubblica i tuoi prodotti
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    AXOR

    49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose

    AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49626001 Chrome

      - 49626141 Brushed Bronze

      - 49626251 Brushed Gold Optic

      - 49626331 Polished Black Chrome

      - 49626341 Brushed Black Chrome

      - 49626671 Matt Black

      - 49626801 Stainless Steel Optic

      - 49626821 Brushed Nickel

      - 49626831 Polished Nickel

      - 49626951 Brushed Brass

      - 49626991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • rinseable filter washer
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49626USA
    • Famiglia di prodottoPorter unit
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7.75
    • Larghezza (mm)4.75
    • Profondità (mm)3.2
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti