Pubblica i tuoi prodotti
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49700001 Chrome

      - 49700141 Brushed Bronze

      - 49700251 Brushed Gold Optic

      - 49700331 Polished Black Chrome

      - 49700341 Brushed Black Chrome

      - 49700671 Matt Black

      - 49700801 Stainless Steel Optic

      - 49700821 Brushed Nickel

      - 49700831 Polished Nickel

      - 49700951 Brushed Brass

      - 49700991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 3 bar: 22,7 l/min

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49700USA
    • Famiglia di prodottoThermostatic module
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)15
    • Larghezza (pollici)4.75
    • Profondità (pollici)2.75
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)5.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures