Pubblica i tuoi prodotti
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions  - cubic cut
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions  - cubic cut
    AXOR

    49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49711007 Chrome - 49711147 Brushed Bronze - 49711257 Brushed Gold Optic - 49711307 Polished Red Gold - 49711317 Brushed Red Gold - 49711337 Polished Black Chrome - 49711347 Brushed Black Chrome - 49711677 Matt Black - 49711807 Stainless Steel Optic - 49711827 Brushed Nickel - 49711957 Brushed Brass - 49711997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49711CHN
    • Famiglia di prodottoThermostatic module
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina