Pubblica i tuoi prodotti
AXOR pop-up waste chrome
AXOR pop-up waste chrome
    AXOR

    AXOR pop-up waste chrome

    AXOR Waste set pop-up for basin and bidet mixers
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 51302000 Chrome - 51302020 Polished Chrome - 51302130 Polished Bronze - 51302140 Brushed Bronze - 51302250 Brushed Gold Optic - 51302260 Brushed Chrome - 51302300 Polished Red Gold - 51302310 Brushed Red Gold - 51302330 Polished Black Chrome - 51302340 Brushed Black Chrome - 51302800 Stainless Steel Optic - 51302820 Brushed Nickel - 51302830 Polished Nickel - 51302930 Polished Brass - 51302950 Brushed Brass - 51302990 Polished Gold Optic Specification: • operation via pull-rod • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • Yes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico51302000
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaWaste systems washbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)335
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim