Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap chrome

    AXOR Design trap Flowstar
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 51303000 Chrome - 51303020 Polished Chrome - 51303130 Polished Bronze - 51303140 Brushed Bronze - 51303250 Brushed Gold Optic - 51303260 Brushed Chrome - 51303300 Polished Red Gold - 51303310 Brushed Red Gold - 51303330 Polished Black Chrome - 51303340 Brushed Black Chrome - 51303350 Satin Black - 51303800 Stainless Steel Optic - 51303820 Brushed Nickel - 51303830 Polished Nickel - 51303930 Polished Brass - 51303950 Brushed Brass - 51303990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico51303000
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaSiphons/Angle valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)328
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)597
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia